??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sikla
Description
Jeu d'extrémités d'entretoise SKL - Jeu d'extrémités d'entretoise SKL
Nomenclature
145671
Type
SKL
LOD Level
Espacement
mm
Entrez la valeur pour HUB
Espacement
mm
cm
inch
ft
pour Rail d'installation
41/41/2.5 u. 41/45/2.5
à partir du profil
IP 140, U 200 mm
Longueur L
100 mm
Largeur B
62 mm
Poids
0.84 kg
Conditionnement
5 Satz
Réf. article
145671
Sorting key
999
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés