??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 15
HELP_VARIABLE
Společnost
Ipf Electronic
Popis
Jednocestné světelné závory – vysílače
Kusovník
OS150070
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Optické snímače pracují bezkontaktně. Zachycují objekty bez ohledu na jejich vlastnosti (např. tvar, barvu, strukturu povrchu, materiál). Jejich základní funkčnost je založena na přenosu a příjmu světla. Rozlišují se tři varianty: 1. Jednocestná světelná závora se skládá ze dvou oddělených zařízení, vysílače a přijímače, které jsou navzájem sladěny. Když je světelný paprsek mezi oběma zařízeními přerušen, spínací výstup integrovaný v přijímači mění jeho stav. 2. V případě odrazové světelné závory se vysílač a přijímač nacházejí v jednom zařízení. Vysílaný světelný paprsek je odrazen reflektorem, který je namontován na přijímači. Jakmile je světelný paprsek přerušený, přepínací výstup integrovaný do zařízení změní jeho stav. 3. V případě světelného tlačítka se vysílač a přijímač nachází v jednom zařízení. Vysílaný světelný paprsek se odráží od objektu, který je detekován. Jakmile přijímač detekuje odražené světlo, spínací výstup integrovaný v přístroji změní jeho stav.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Zobrazení
Provedení
Jednocestná světelná závora – vysílač
Provedení elektrické přípojky
Verze s IO-Link
Design
Povrchová úprava krytu
Zvláštnosti
Výstup světla
Druh světla
Tvar světelného paprsku
Bod
Rozsah dodávky
Vysílač
Druh krytí (IP)
Chráněné proti přepólování
Objem
Opláštění kabelu
Materiál optické plochy
Rozměr závitu
Počet vodičů
Materiál krytu
Průřez vodiče
Zpoždění připravenosti
Délka závitu
Šířka
Stoupání závitu
Provozní napětí (AC 50 Hz)
Šířka snímače
Výška
Skladovací teplota
Délka kabelu
Proud naprázdno
Max. utahovací moment
Vysílač proudu naprázdno
Průměr vedení
Počet pinů
Zbytkové zvlnění
Délka
Kmitočet hodinových impulzů vysílače
Úhel otvoru
Vlnová délka snímače
Provozní napětí (DC)
Snímací rozsah
Okolní teplota
Poslední aktualizace
2023-11-02
Náhled zboží
Náhled zboží
Produktový list technických údajů
Produktový list technických údajů
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model