??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 7
HELP_VARIABLE
Společnost
Ipf Electronic
Popis
Jednocestné světelné závory - páry
Kusovník
OYQ80300
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Optické snímače pracují bezkontaktně. Zachycují objekty bez ohledu na jejich vlastnosti (např. tvar, barvu, strukturu povrchu, materiál). Jejich základní funkčnost je založena na přenosu a příjmu světla. Rozlišují se tři varianty: 1. Jednocestná světelná závora se skládá ze dvou oddělených zařízení, vysílače a přijímače, které jsou navzájem sladěny. Když je světelný paprsek mezi oběma zařízeními přerušen, spínací výstup integrovaný v přijímači mění jeho stav. 2. V případě odrazové světelné závory se vysílač a přijímač nacházejí v jednom zařízení. Vysílaný světelný paprsek je odrazen reflektorem, který je namontován na přijímači. Jakmile je světelný paprsek přerušený, přepínací výstup integrovaný do zařízení změní jeho stav. 3. V případě světelného tlačítka se vysílač a přijímač nachází v jednom zařízení. Vysílaný světelný paprsek se odráží od objektu, který je detekován. Jakmile přijímač detekuje odražené světlo, spínací výstup integrovaný v přístroji změní jeho stav.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
2
Zobrazení
LED displej
Provedení
Světelná závora
Provedení spínací funkce
Provedení elektrické přípojky
Provedení spínacího výstupu
PNP
Design
Kvádr
Postup nastavení
Odolné proti zkratům
Ano
Druh světla
Tvar světelného paprsku
Bod
Rozsah dodávky
Vysílač a přijímač
Druh krytí (IP)
IP67
Třída ochrany
Snímací funkce
Chráněné proti přepólování
Ano
Objem
Malý
Materiál optické plochy
Opláštění kabelu
Materiál krytu
Doba poklesu
Absolutní přesnost opakování
0,05mm
Počet vodičů
Průřez vodiče
Odezva/doba poklesu
Jmenovitý spínací proud
Šířka
Proud naprázdno
Šířka snímače
Výška
Délka kabelu
Přijímač proudu naprázdno
15mA
Max. utahovací moment
Vysílač proudu naprázdno
Průměr vedení
Počet pinů
Doba odezvy
Délka
Zbytkové zvlnění
10%
Frekvence spínání
Odolnost proti nárazu
50g
Odolnost vůči vibracím
500Hz
Pokles napětí
2V
Vlnová délka snímače
Provozní napětí (DC)
Skladovací teplota
-30 - 70
Snímací rozsah
Okolní teplota
Rozsah pracovní vzdálenosti
Poslední aktualizace
2023-11-02
Náhled zboží
Náhled zboží
Produktový list technických údajů
Produktový list technických údajů
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model