카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
JDD-50
SAMLO
casters_level_adjusters
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/casters_level_adjusters/jdd.prj},{NB=JDD-50},{TYPECODE=JDD},{D=50},{A=70},{B=52.0},{C=11.5},{E=48.0},{F=51},{G=35},{H=74},{K=8.5},{P=80},{T=2.50},{W=25},{AL=40},{CATALOG=jdd.jpg},{ANGLE=37},{W1=34},{PPATH=jdd/assmblies/jdd_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
JDD - Medium Load Type Casters-Rotatable with Plastic Brake Type
Bill of material
JDD-50
typecode
JDD
D
50
50
A
70
70
B
52.0
52.0
C
11.5
11.5
E
48.0
48.0
F
51
51
G
35
35
H
74
74
K
8.5
8.5
P
80
80
T
2.50
2.50
W
25
25
Allowable Load
40
40
kg
catalog
jdd.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성