JDAE20PA7035
Jacob
Applications
e-mobility
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/anwendung/e_mobility/jdaexxpazzz_asmtab.prj},{NB=JDAE20PA7035},{NDM=20},{P=1.5},{L=10},{SW1=27},{EK=30.7},{H=21.6},{STGEW=7.0},{PACK=10},{TEMPV=-40},{TEMPH=100},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=10.0},{QUANTITYINT=10.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{CTN=39269097},{EF000116=7035},{EF001742=-40},{EF003712=1.5},{EF007839=20},{ARTNR1=JDAE20PA},{ARTNRX=JDAE20PA7035},{ARTNRXX=JDAE20PAzzzz},{A=M20x1.5},{INSTDM=1.2},{MATK=PA6 V-0},{MATF=RAL 7035 light grey},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{MATM=PES},{MATO=NBR / schwarz},{RQ=ca. 30},{WEP=≥ 0.83},{IP66=IP66},{IP68=IP68 (0.6 bar / 60 min)},{IP69=IP69},{ZUL=},{INFO1=Info},{MANUID=JDAE20PA7035},{DESCSHORT=Druckausgleichselement}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
JDAExxPAzzzz - Venting elements
Bill of material
JDAE20PA7035
Article No.
JDAE20PA7035
JDAE20PA7035
Connecting thread
M20x1.5
M20x1.5
mm
Length of Thread
10
10
mm
Width Across Flats
27
27
mm
across corners
30.7
30.7
mm
Height
21.6
21.6
mm
Installation torque
1.2
1.2
Nm
Unit weight
7.0
7.0
g
Material body
PA6 V-0
Color
RAL 7035 light grey
RAL 7035 light grey
Material membran
PES
Material O-ring
NBR / black
Packaging Unit
10
10
PCS
Air flow
ca. 30
ca. 30
l/h (ΔP=0.07)
Water entry pressure
≥ 0.83
bar
Protection grade
IP66
EN 60529
Protection grade
IP68 (0.6 bar / 60 min)
EN 60529
Protection grade
IP69
EN 60529
Temperature range
-40
°C
Temperature range
100
°C
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성