??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Jacob
Beschreibung
JDAExxPAzzzz - Druckausgleichselemente
Stückliste
JDAE20PA7035
Bestellnummer
Anschlussgewinde
mm
Gewindelänge
mm
Schlüsselweite
mm
Eckmaß
mm
Höhe
mm
Installationsdrehmoment
Nm
Stückgewicht
g
Material Körper
PA6 V-0
Farbe
Material Membran
PES
Material O-Ring
NBR / schwarz
Verpackungseinheit
PCS
Luftdurchsatz
l/h (ΔP=0.07)
Wassereintrittspunkt
≥ 0.83 bar
Schutzart
IP66 EN 60529
Schutzart
IP68 (0.6 bar / 60 min) EN 60529
Schutzart
IP69 EN 60529
Temperaturbereich
-40 °C
Temperaturbereich
100 °C
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen