??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Jacob
Beschreibung
JDAExxPA06zzzz - Druckausgleichselemente kurz
Stückliste
JDAE12PA067035
Bestellnummer
Anschlussgewinde
M12x1.5 mm
Gewindelänge
6 mm
Schlüsselweite
17 mm
Eckmaß
19.0 mm
Höhe
13.8 mm
Installationsdrehmoment
0.7 Nm
Stückgewicht
3.0 g
Material Körper
PA6 V-0
Farbe
Material Membran
PES
Material O-Ring
NBR / schwarz
Verpackungseinheit
100 PCS
Luftdurchsatz
ca. 10 l/h (ΔP=0.07)
Wassereintrittspunkt
≥ 0.83 bar
Schutzart
IP66 EN 60529
Schutzart
IP68 (0.6 bar / 60 min) EN 60529
Schutzart
IP69 EN 60529
Temperaturbereich
-40 °C
Temperaturbereich
100 °C
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen