J30L20A35-A-Q8
HEFA
6-chilun
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/6-chilun/xcl_q8.prj},{NB=J30L20A35-A-Q8},{SC=J30L20A35},{TTT=e25},{MATERIAL=S45C},{HARDNESS=HRC45~50},{HT=High-frequency quenching},{LEFT=19°31′42″},{ST=turn black},{SHAPE=A},{Q=Q8},{M=3.0},{CS=20},{DD1=35},{DD2=48},{DD=63.660},{DDAA=69.70},{W1=28},{W2=30},{K=10},{H=38.3},{WEIGHT=0.70},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 96
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
JCSXCL_Q8 - Keyway helical gear_ Q8 level
Bill of material
J30L20A35-A-Q8
CNSORDERNO
J30L20A35-A-Q8
J30L20A35-A-Q8
Series code
J30L20A35
J30L20A35
Tooth thickness tolerance
e25
material
S45C
hardness
HRC45~50
heat treatment
High-frequency quenching
Left-handed angle
19°31′42″
Surface Treatment
turn black
shape
A
A
Accuracy level Q
Q8
modulus
3.0
3.0
number of teeth
20
20
d1
35
35
mm
d2
48
48
mm
d
63.660
63.660
mm
da
69.70
69.70
mm
W1
28
28
mm
W2
30
30
mm
K
10
10
mm
H
38.3
38.3
mm
weight
0.70
0.70
kg
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성