??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
JBUL - コンパクトエアーフィッティング バルクヘッドユニオン
部品表
JBUL1.8
型番
JBUL1.8
Type
JBUL
D
1.8 mm
A
17 mm
二面幅H
10 mm
ねじサイズM×ピッチ
M8×1
C(max)
4 mm
有効断面積
0.85 mm^2
質量
5.3 g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)