??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
JBP81 - Pi board standard
Bill of material
JBP81-A300-B300-T6
code
JBP81
TYPE
PI board, domestic, standard grade
Processing methods
circular saw cutting
material
Polyimide
color
Brown
Use ambient temperature
-220-300℃
water absorption
1.300
modulus of elasticity
3100 MPa
linear expansion coefficient
5.4*10 -4 K
A
300
B
300
A/B Dimensional Tolerance
0~5
T
T tolerance
0~1
weblink
linkxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей