J-JBP71-A30-B30-T5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G2-Engineered Plastic Plates
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g2/jbp71_j-jbp72.prj},{NB=J-JBP71-A30-B30-T5},{CODE=J-JBP71},{TYPE=PEI board, imported, standard grade},{PROCESSING=circular saw cutting},{MAT=polyetherimide},{COLOR=amber},{USE=-50~170℃},{MOD=3200},{DIE=33},{COM=V-0},{A=30},{B=30},{TOLERANCE1=0~5},{TOLERANCE2=0~5},{T=5},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
JBP71_J-JBP72 - PEI board standard grade
Bill of material
J-JBP71-A30-B30-T5
code
J-JBP71
J-JBP71
type
PEI board, imported, standard grade
PEI board, imported, standard grade
Processing methods
circular saw cutting
circular saw cutting
material
polyetherimide
color
amber
Use ambient temperature
-50~170℃
modulus of elasticity
3200
MPa
Dielectric strength (kV/mm)
33
combustibility
V-0
A(Minimum unit 1)
B(Minimum unit 1)
A tolerance
0~5
0~5
B tolerance
0~5
0~5
T
5
10
15
20
5
10
15
20
T tolerance
0.1~1.4
0.1~1.4
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성