JBM-R-12
WMBerg
METRIC
Couplings and Clutches
Slip Couplings, Clutches
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_couplings_and_clutches/slip_couplings_clutches/mg26.prj},{NB=JBM-R-12},{PN=JBM-R-12},{DES=Overrunning Coupling, Clockwise},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=G26},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4005 Hub, Delrin® Center},{A=12.995},{B=12.995},{MT=904},{MTD=2.8},{C=38.0},{D=35.0},{E=25.0},{F=8.4},{H=18.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
JBM - Overrunning Coupling - Spring Wrapped Type One Directional Drive 4mm to 13mm Bores - Stainless Steel DIN 1.4005 Hubs Delrin® Center
Bill of material
JBM-R-12
Product No.
JBM-R-12
JBM-R-12
Description
Overrunning Coupling, Clockwise
Overrunning Coupling, Clockwise
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
Stainless Steel DIN 1.4005 Hub, Delrin® Center
Bore ØA (+0.015)
12.995
12.995
mm
Bore ØB (+0.015)
12.995
12.995
mm
Maximum Drive Torque
904
904
N*cm
Maximum Drag Torque
2.8
2.8
N*cm
Overall Length
38.0
38.0
mm
Outside Diameter ØD
35.0
35.0
mm
Hub Diameter ØE
25.0
25.0
mm
Width
8.4
8.4
mm
Bore Depth
18.5
18.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성