JBE21-D2-L60
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G2-Engineered Plastic Plates
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g2/jbe21_23.prj},{NB=JBE21-D2-L60},{CODE=JBE21},{TYPE=Ceramic rod domestic standard grade},{MAT=Alumina 96},{COL=white},{TEM=1500},{HAR=15.7},{SRT1=310},{RES=Greater than 10ⁿ14},{HOT=7.7},{HOT1=21.8},{DEN=3.7},{D=2},{DTOL=0.004/0.012},{L=60},{LTOL=0/0.3},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
JBE21_23 - Ceramic rod
Bill of material
JBE21-D2-L60
code
JBE21
JBE21
type
Ceramic rod domestic standard grade
material
Alumina 96
Alumina 96
color
white
white
Maximum use temperature
1500
1500
hardness(GPa)
15.7
15.7
Bending strength(Mpa)
310
310
Volume resistance
Greater than 10ⁿ14
Greater than 10ⁿ14
Thermal expansion coefficient
7.7
7.7
Thermal conductivity
21.8
21.8
density
3.7
3.7
D
2
4
5
2
4
5
D tolerance
0.004/0.012
L
60
60
L tolerance
0/0.3
website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성