??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
JAY01_02 - 聚甲醛·标准级/滑动级/导电级·标准型
明细表
JAY01-A12-B12-T5
类型
类型
标准级
类型
标准型
颜色
使用环境温度
-20-105 °C
吸水率
≤0.05%
弹性模量
2000 MPa
线性膨胀系数
150*10∧-6 K
A最小单位0.1
mm
输入参数值: A
A最小单位0.1
mm
cm
inch
ft
A 公差
+0.5/-0.5
B最小单位0.1
mm
输入参数值: B
B最小单位0.1
mm
cm
inch
ft
B 公差
+0.5/-0.5
T
mm
T 公差
+1.5/+0.2
翘曲.扭曲率(‘-’表示%以下)
增加圆角
RA最小单位1
mm
增加圆角
RB最小单位1
mm
增加圆角
RC最小单位1
mm
增加圆角
RD最小单位1
mm
增加倒角
CA最小单位1
mm
增加倒角
CB最小单位1
mm
增加倒角
CC最小单位1
mm
增加倒角
CD最小单位1
mm
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型