JAW11-5-2K-A20-B20-T5-F5-G5-N3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G2-Engineered Plastic Plates
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g2/jaw11_12.prj},{NB=JAW11-5-2K-A20-B20-T5-F5-G5-N3},{CODE=JAW11},{TYPE=Standard type Hole machining type},{MAT=Phenolic Resin},{COL=orange},{TEM=Below 130},{STR=3600},{SRT1=120},{STR2=12},{DEN=1.3/1.4},{PRO=1.45},{ANG=3.0},{INS=1.0*10 7},{REL=5.5},{SPE=5},{HOL=2K},{A=20},{ATOL=+2/0},{B=20},{BTOL=+2/0},{F=5.0},{G=5.0},{HOL1=N},{N=3},{Z=N/A},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
JAW11_12 - bakelite standard grade
Bill of material
JAW11-5-2K-A20-B20-T5-F5-G5-N3
Code
JAW11
JAW11
Types of
Standard type Hole machining type
material
Phenolic Resin
color
orange
orange
Use ambient temperature
Below 130
bond strength(N)
3600
Bending strength(Mpa)
120
Impact strength(KJ/m²)
12
density(g/cm³)
1.3/1.4
proportion(g/cm³)
1.45
angularity
3.0
Insulation resistance after immersion(Ω)
1.0*10 7
Relative dielectric coefficient
5.5
specification
5
10
15
20
5
10
15
20
hole pattern
2K
4K
6K
2K
4K
6K
A
A tolerance
+2/0
B
B tolerance
+2/0
T
5
T tolerance
+0.3/-0.3
F
G
hole type selection
N
N
N
3
4
5
6
8
10
3
4
5
6
8
10
Z
N/A
N/A
d
3.3
d1
0.0
h
0
website link
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성