??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
JAU01_21 - Epoxy fiberglass board ?¡è standard grade / high temperature grade ?¡è standard type
Bill of material
JAU01-A18-B18-T3
Code
Type1
Type2
Standard type
Material
Epoxy glass
colour
Ambient temperature
-40~150°C °C
Bending strength(Mpa)
450
Impact strength(KJ/m²)
50
density(g/cm³)
1.7-1.9
proportion(g/cm³)
1.9
angularity
3.0
Insulation resistance after immersion Ω
5*10 8
Relative dielectric coefficient
5.4
A minimum unit 1
mm
Введите значение для A
A minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
A tolerance
+0.5/-0.5
B minimum unit 1
mm
B tolerance
+0.5/-0.5
T
mm
T tolerance
website
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей