국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
JAU01-A18-B18-T3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G2-Engineered Plastic Plates
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g2/jau01_21.prj},{NB=JAU01-A18-B18-T3},{CODE=JAU01},{TYPE1=biaozhunji},{TYPE2=biaozhunxing},{MAT=huanyangboli},{YS=lvse},{SYHJWD=-40~150°C},{STR1=450},{STR2=50},{DEN=1.7-1.9},{PRO=1.9},{ANG=3.0},{INS=5*10 8},{REL=5.4},{A=18},{B=18},{T=3},{TPOOL=3,4,5,6,8,10,12,15,20},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
JAU01_21 - Epoxy fiberglass board ?¡è standard grade / high temperature grade ?¡è standard type
Bill of material
JAU01-A18-B18-T3
Code
JAU01
JAU01
Type1
Standard level
Standard level
Type2
Standard type
Material
Epoxy glass
colour
green
green
Ambient temperature
-40~150°C
°C
Bending strength(Mpa)
450
Impact strength(KJ/m²)
50
density(g/cm³)
1.7-1.9
proportion(g/cm³)
1.9
angularity
3.0
Insulation resistance after immersion Ω
5*10 8
Relative dielectric coefficient
5.4
A minimum unit 1
mm
값 입력 A
A minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
A tolerance
+0.5/-0.5
B minimum unit 1
mm
B tolerance
+0.5/-0.5
T
3
4
5
6
8
10
12
15
20
3
4
5
6
8
10
12
15
20
mm
T tolerance
+0.33/-0.33
+0.33/-0.33
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성