??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
JAU01_21 - 环氧树脂玻璃纤维板·标准级/高温级·标准型
明细表
JAU01-A18-B18-T3
类型
类型
类型
标准型
材质
环氧玻璃
颜色
使用环境温度
-40~150°C °C
弯曲强度(Mpa)
>450
冲击强度(KJ/m²)
50
密度(g/cm³)
1.70~1.90
比重(g/cm³)
1.9
翘曲度
≤3%
浸水后绝缘电阻 Ω
5*10∧8
相对介电系数
5.4
A最小单位1
mm
输入参数值: A
A最小单位1
mm
cm
inch
ft
A 公差
+0.5/-0.5
B最小单位1
mm
B 公差
+0.5/-0.5
T
mm
T 公差
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型