국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
JAJ02-5-2K-A15-B15-T5-F6-G4.5-N3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G2-Engineered Plastic Plates
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g2/jaj02.prj},{NB=JAJ02-5-2K-A15-B15-T5-F6-G4.5-N3},{T=5},{CODE=JAJ02},{TYPE1=gaowengaoreji},{TYPE2=kongjiagongxing},{MAT=wujigongcheng},{COLOR=black},{ATEM=Room temperature~700},{TCO=0.12},{COS=400},{FST=200},{DEN=2.1},{GG=5},{KXPOOL='2K','2KL','4K','6K'},{APOOL=[$APOOL2.:850/1]},{AG=+1.0/0},{BPOOL=[$BPOOL2.:650/1]},{BG=+1.0/0},{FPOOL=[$FPOOL1.:$FPOOL2./0.5]},{GPOOL=[$GPOOL1.:$GPOOL2./0.5]},{KJGPOOL='N','N','M','M'},{N='3','4','5','6','8','10'},{Z='-'},{M='3','4'},{L1=3,4.5,6},{L2=4,6,8},{L3=5,7.5,10},{L4=6,9},{L5=8},{CODE11='-','-','FC','FC'},{CODE111='-','-','FC','FC','GC','GC'},{CODE1111='-','-'},{KX=2K},{A=15},{B=15},{F=6.0},{G=4.5},{KJG=N},{KGG=3},{L=0.0},{CODE1=-},{FC=0},{GC=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
JAJ02 - Heat insulation board ??¨¨ high temperature and high insulation level
Bill of material
JAJ02-5-2K-A15-B15-T5-F6-G4.5-N3
Code
JAJ02
Type1
High temperature and high insulation level
Type2
Hole processing type
Material
Inorganic engineering composites
color
gray
Ambient temperature
Normal temperature ~700¡ãC
Thermal conductivity (W/m.k)
0.12
Compressive strength (N/mm2) at23??C
400
Flexural strength (N/mm2) at23??C
200
Density (g/cm2)
2.1
specification
5
5
Hole type
2K
2KL
4K
6K
2K
2KL
4K
6K
A minimum unit 1
mm
값 입력 A
A minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
A tolerance
+1.0/0
+1.0/0
mm
B minimum unit 1
mm
값 입력 B
B minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
B tolerance
+1.0/0
+1.0/0
mm
T
5
5
mm
F minimum unit 0.5
mm
값 입력 F
F minimum unit 0.5
mm
cm
inch
ft
확인
G minimum unit 0.5
mm
값 입력 G
G minimum unit 0.5
mm
cm
inch
ft
확인
Hole processing
N (through hole)
M (thread sleeve)
N (through hole)
M (thread sleeve)
Hole specification
3
4
5
6
8
10
3
4
5
6
8
10
D minimum unit 1
3.5
mm
d1
0.0
mm
h
0
Threaded hole
3
L
0.0
0.0
mm
l
0.0
ddd1
0.000
Optional processing FC (changing the left end hole position), GC (changing the lower end hole position)
N/A (no processing)
N/A (no processing)
Change the left end hole position (minimum unit 1)
0
0
Change the lower hole position (minimum unit 1)
0
0
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성