??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
JAG01_02 - Thermal insulation board, high thermal insulation
Bill of material
JAG01-3-A15-B15-T3
Code
Type 1
Standard level
Type 2
Material
Resin glass fiber engineering composite
colour
white
Ambient temperature
Normal temperature -210 ° C
Thermal Conductivity
0.18 W/m K
Compressive strength
460 N/mm^2 at 23°C
Flexural strength
250 N/mm^2 at 23°C
density
1.85 g/cm^3
specification
mm
Hole type
a
mm
Entrez la valeur pour A
a
mm
cm
inch
ft
A tolerance
0/+1.0
B
mm
Entrez la valeur pour B
mm
cm
inch
ft
B tolerance
0/+1.0
T
3 mm
F
mm
G
mm
NZ
Z
N
FCC
FC
GCC
GC
Internet site
Website connection
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés