국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
JAB01-3-A15-B15-T3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G2-Engineered Plastic Plates
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g2/jab01_02.prj},{NB=JAB01-3-A15-B15-T3},{CODE=JAB01},{TYPE1=biaozhunji},{TYPE2=biaozhunxing},{MAT=shuzhiboliqianweigongchengfuhecailiao},{YS=baise},{SYHJWD=changwen-210°C},{DR=0.18},{KY=460},{KZ=250},{MD=1.85},{SPE=3},{KX=-},{A=15},{B=15},{F=0.0},{G=0.0},{NZ=-},{N=0},{Z=0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
JAB01_02 - Thermal insulation panel, stamping resistant, standard
Bill of material
JAB01-3-A15-B15-T3
Code
JAB01
JAB01
Type 1
Standard level
Type 2
Standard type
Standard type
Material
Resin glass fiber engineering composite
colour
white
Ambient temperature
Normal temperature -210 ° C
Thermal Conductivity
0.18
W/m K
Compressive strength
460
N/mm^2 at 23°C
Flexural strength
250
N/mm^2 at 23°C
density
1.85
g/cm^3
specification
3
5
10
15
3
5
10
15
mm
Hole type
-
-
A
mm
값 입력 A
mm
cm
inch
ft
확인
A tolerance
0/+1.0
B
mm
값 입력 B
mm
cm
inch
ft
확인
B tolerance
0/+1.0
T
3
mm
F
0.0
0.0
mm
G
0.0
0.0
mm
NZ
-
-
N
0
0
Z
0
0
Internet site
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성