??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
JAA41_43 - Heat Insulation Material Imported from Japan High Temperature Durability · Washer/Collar/Shoulder Type Collar
Bill of material
JAA41-D10-V3-T3
code
type
Material
Silicate adhesive
colour
white
Ambient temperature
-80~400°C
Thermal Conductivity
0.24 W/m.K
Compressive strength
439 (N/mm²)at23°C
Flexural strength
145 (N/mm²)at23°C
density
2.0 g/cm³
D
mm
V
mm
T
mm
L
mm
H
mm
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей