幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
JAA41-D10-V3-T3
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
G2-树脂板材
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/g2/jaa41_43.prj},{NB=JAA41-D10-V3-T3},{CODE=JAA41},{TYPE=High temperature durability grade, gasket},{MAT=Silicate adhesive},{COL=white},{WD=-80~400°C},{DRXS=0.24},{KYQD=439},{KZQD=145},{MD=2.0},{D=10},{V=3},{T=3},{L=0},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
JAA41_43 - 隔热材料 日本进口材料 高温耐久级 · 垫圈/轴环/肩型轴环
明细表
JAA41-D10-V3-T3
代码
JAA41
JAA41
类型
高温耐久级,垫圈
高温耐久级,垫圈
材质
硅酸盐类粘接剂
颜色
白色
使用环境温度
-80~400°C
导热系数
0.24
W/m.K
抗压强度
439
(N/mm²)at23°C
抗折强度
145
(N/mm²)at23°C
密度
2.0
g/cm³
D
10
12
16
20
25
10
12
16
20
25
mm
V
3
4
5
3
4
5
mm
T
3
5
3
5
mm
L
0
0
mm
H
0
0
mm
网站
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型