??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
JAA31_32 - Heat insulation board material imported from Japan
Bill of material
JAA31-5-A20-B20-T5
code
type
Material
Silicate adhesive
colour
white
Ambient temperature
Room temperature~350°C
Thermal Conductivity
0.07 W/m.K
Compressive strength
1.2 (N/mm²)at23°C
Flexural strength
8.8 (N/mm²)at23°C
density
0.5 g/cm³
specification
mm
Hole type
mm
A
mm
Введите значение для A
mm
cm
inch
ft
B
mm
Введите значение для B
mm
cm
inch
ft
T
5 mm
T tolerance
+0.8/-0.8 mm
F
mm
G
mm
Hole processing options
Through hole
mm
Counterbore
mm
d
d1
0.0
h
0.0
Change the hole position at the left end
FC
mm
Change the bottom hole position
GC
mm
Increase waist hole
AA
mm
H
mm
J
mm
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей