JAA31-5-A20-B20-T5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G2-Engineered Plastic Plates
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g2/jaa31_32.prj},{NB=JAA31-5-A20-B20-T5},{CODE=JAA31},{TYPE=Insulation grade, standard type},{MAT=Silicate adhesive},{COL=white},{WD=Room temperature~350°C},{DRXS=0.07},{KYQD=1.2},{KZQD=8.8},{MD=0.5},{SPE=5},{KX=-},{A=20},{B=20},{F=0},{G=0},{NZ=N/A},{N=0},{Z=0},{FCC=N/A},{FC=0},{GCC=N/A},{GC=0},{AAA=N/A},{AA=0},{H=0},{J=0},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
JAA31_32 - Heat insulation board material imported from Japan
Bill of material
JAA31-5-A20-B20-T5
code
JAA31
JAA31
type
Insulation grade, standard type
Insulation grade, standard type
Material
Silicate adhesive
colour
white
Ambient temperature
Room temperature~350°C
Thermal Conductivity
0.07
W/m.K
Compressive strength
1.2
(N/mm²)at23°C
Flexural strength
8.8
(N/mm²)at23°C
density
0.5
g/cm³
specification
5
10
15
5
10
15
mm
Hole type
-
-
mm
A
mm
값 입력 A
mm
cm
inch
ft
확인
B
mm
값 입력 B
mm
cm
inch
ft
확인
T
5
mm
T tolerance
+0.8/-0.8
mm
F
0
0
mm
G
0
0
mm
Hole processing options
N/A
N/A
Through hole
0
0
mm
Counterbore
0
0
mm
d
0.0
0.0
d1
0.0
h
0.0
Change the hole position at the left end
N/A
N/A
FC
0
0
mm
Change the bottom hole position
N/A
N/A
GC
0
0
mm
Increase waist hole
No processing
Increase waist hole
No processing
Increase waist hole
AA
0
0
mm
H
0
0
mm
J
0
0
mm
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성