??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
JAA21_22 - Heat insulation board material imported from Japan, heat-resistant grade
Bill of material
JAA21-3-A20-B20-T3
code
type
Material
Silicate adhesive
colour
gray
Ambient temperature
Room temperature~500°C
Thermal Conductivity
1.21 W/m.K
Compressive strength
120~150 (N/mm²)at23°C
Flexural strength
45~55 (N/mm²)at23°C
density
2~2.2 g/cm³
specification
mm
Hole type
mm
A
mm
Введите значение для A
mm
cm
inch
ft
A tolerance
+1.0/0 mm
B
mm
Введите значение для B
mm
cm
inch
ft
B tolerance
+1.0/0 mm
T
3 mm
F
mm
G
mm
Hole processing options
Through hole
mm
Counterbore
mm
d
d1
0.0
h
0.0
Change the hole position at the left end
FC
mm
Change the bottom hole position
GC
mm
Increase waist hole
AA
mm
H
mm
J
mm
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей