카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
J185065.FZ16CIN
Boteco
LOCKINGS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/sistemi_di_chiusura/j185_cin.prj},{NB=J185065.FZ16CIN},{ART=J185065.FZ16CIN},{H=16.5},{L=85},{A=18},{E=13.5},{F=29},{G=32.5},{D1=7},{S=3},{PESO=40}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
J185 CIN - STEEL AND STAINLESS STEEL EXTENDED CATCH PLATE FOR ADJUSTABLE TOGGLE LATCH
Bill of material
J185065.FZ16CIN
Art.
J185065.FZ16CIN
H
16.5
mm
L
85
mm
A
18
mm
e
13.5
mm
f
29
mm
g
32.5
mm
d1
7
mm
execution S
3
mm
Weight
40
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성