??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
J144 - UNIVERSALVERSCHLUSS MIT 7er-VIERKANT-STECKSCHLÜSSEL
Stückliste
J144019.ZN735X22
Art.
d
M19
L
mm
Qn
mm
Qe
mm
D
22 mm
h
4 mm
A
14 mm
B
2.5 mm
E
22 mm
S
5 mm
Gewicht
g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen