??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
J144 - UNIVERSAL TUBULAR LOCK WITH 7 MM. SQUARE INSERT KEY
Bill of material
J144019.ZN735X22
Art.
d
M19
L
mm
Qn
mm
Qe
mm
D
22 mm
h
4 mm
A
14 mm
B
2.5 mm
E
22 mm
S
5 mm
Weight
g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей