??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Boteco
Description
J144 - FERMETURE UNIVERSELLE AVEC CLÉ CARRÉE DE 7
Nomenclature
J144019.ZN735X22
Art.
d
M19
L
mm
Qn
mm
Qe
mm
D
22 mm
h
4 mm
A
14 mm
B
2.5 mm
E
22 mm
S
5 mm
Poids
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés