??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
J130 - UNIVERSALVERSCHLUSS MIT KNAUF
Stückliste
J130019.ZN30X20
Art.
d
M19
L
30 mm
Qn
mm
Qe
mm
D
22 mm
D3
29 mm
H3
15 mm
h
4 mm
A
14 mm
B
2.5 mm
C
6.5 mm
E
22 mm
S
5 mm
Gewicht
g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen