카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
J130019.ZN30X20
Boteco
LOCKINGS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/sistemi_di_chiusura/j130.prj},{NB=J130019.ZN30X20},{ART=J130019.ZN30X20},{VER=1},{DD=M19},{L=30},{QN=20},{QNX=20},{QE=-},{QEX=0},{D=22},{D3=29},{H3=15},{H=4},{A=14},{B=2.5},{C=6.5},{E=22},{S=5},{PESO=57}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
J130 - UNIVERSAL TUBULAR LOCK WITH KNOB
Bill of material
J130019.ZN30X20
Art.
J130019.ZN30X20
J130019.ZN30X20
d
M19
L
30
mm
Qn
20
20
mm
Qe
-
-
mm
D
22
mm
D3
29
mm
H3
15
mm
h
4
mm
A
14
mm
B
2.5
mm
C
6.5
mm
E
22
mm
S
5
mm
Weight
57
57
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성