??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
J02R - リードスイッチ
部品表
SCHUNK-1353064 J02R-2M
ID
説明
詳細な製品情報
製品ページへ
開閉機能
クローザー
スイッチングポイントの数
1
ティーチ機能
なし
最大スイッチング周波数
3000 Hz
最低周囲温度
-25 °C
最高周囲温度
70 °C
センサーの LED ディスプレイ
あり
電圧タイプ
DC
公称電圧
24 V
最小作動電圧
10.000 V
最大作動電圧
28.000 V
電圧降下
0.800 V
最大スイッチング電流
50 mA
短絡防止
ja
極性反転防止
ja
ハウジングの材質
PA
ケーブルコネクター/ケーブル端
ケーブル長 L
cm
ケーブル直径 D
2.600 mm
ケーブルデザイン (ワイヤ断面/芯線数)
2x 0.13mm2
ケーブルシース材質
PVC
最小曲げ半径 (静的)
26 mm
重量
kg
保護等級 IP (センサー、接続された状態)
67
保護等級
III
関税番号
85365005
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)