??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
J02 - Magnetschalter
Stückliste
SCHUNK-1353072-J02P-Q8
Ident.-Nr.
Bezeichnung
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
Schaltfunktion
Schließer
Schaltungsart
Anzahl Schaltpunkte
1
Teach-Funktion
nein
Max. Schaltfrequenz
3000 Hz
Min. Umgebungstemperatur
-25 °C
Max. Umgebungstemperatur
70 °C
LED-Anzeige am Sensor
ja
Spannungsart
DC
Nennspannung
24.000 V DC
Min. Betriebsspannung
10 V DC
Max. Spannung
28 V DC
Spannungsabfall
0.800 V
Max. Schaltstrom
50 mA
Kurzschlussschutz
ja
Verpolungssicher
ja
Werkstoff Gehäuse
PA
Kabelstecker/Kabelende
Kabellänge L
cm
Kabeldurchmesser D
2.600 mm
Kabelaufbau (Aderquerschnitt / Anzahl Adern)
3x 0.13mm2
Werkstoff Kabelummantelung
PVC
Min. Biegeradius (statisch)
26 mm
Eigenmasse
kg
Schutzart IP (Sensor, gesteckt)
67
Schutzklasse
III
Zolltarifnummer
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen