??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Společnost
SCHUNK
Popis
J02 - Magnetické spínače
Kusovník
SCHUNK-1353072-J02P-Q8
ID
Popis
Další informace o produktu
Na stránku produktu
Funkce spínání
Zavírač
Typ spínání
Počet spínacích bodů
1
Zaučovací funkce
ne
Max. spínací frekvence
3000 Hz
Min. okolní teplota
-25 °C
Max. okolní teplota
70 °C
Displej LED ve snímači
ano
Typ napětí
DC
Jmenovité napětí
24.000 V DC
Min. provozní napětí
10 V DC
Max. napětí
28 V DC
Pokles napětí
0.800 V
Max. spínací proud
50 mA
Protizkratová ochrana
ja
Ochrana proti přepólování
ja
Materiál krytu
PA
Konektor kabelu / koncovka kabelu
Délka kabelu L
cm
Průměr kabelu D
2.600 mm
Konstrukce kabelu (průřez vodičem / počet drátů)
3x 0.13mm2
Materiál kabelového pláště
PVC
Min. poloměr ohybu (statický)
26 mm
Hmotnost
kg
Třída ochrany IP (snímač, zapojený)
67
Třída ochrany
III
Číslo celního sazebníku
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model