??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
J02 - Détecteurs magnétiques
Nomenclature
SCHUNK-1353072-J02P-Q8
ID
Description
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
Fonction de commutation
Contact à fermeture
Type de commutation
Nombre de points de commutation
1
Fonction d'apprentissage
Non
Fréquence de commutation max.
3000 Hz
Température ambiante mini.
-25 °C
Température ambiant maxi.
70 °C
Affichage DEL au niveau du capteur
Oui
Type de tension
DC
Tension nominale
24.000 V DC
Tension de fonctionnement min.
10 V DC
Tension max.
28 V DC
Chute de tension
0.800 V
Courant de commutation max.
50 mA
Protection contre les courts-circuits
ja
Protégé contre l'inversion de polarité
ja
Matériau du corps
PA
Connecteur de câble/extrémité de câble
Longueur de câble L
cm
Diamètre de câble D
2.600 mm
Conception du câble (section des brins / nombre de brins)
3x 0.13mm2
Matériau gaine de câble
PVC
Rayon de courbure min. (statique)
26 mm
Poids
kg
Type de protection IP (capteur, branché)
67
Indice de protection
III
Numéro du tarif douanier
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés