??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
J02 - Магнитные переключатели
Спецификация
SCHUNK-1353072-J02P-Q8
Идент. №
Описание
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
Функция переключения
Замыкатель
Тип переключения
Количество точек переключения
1
Функция обучения
нет
Макс. частота переключения
3000 Hz
Мин. температура окружающей среды
-25 °C
Макс. температура окружающей среды
70 °C
Светодиодный индикатор на датчике
да
Тип напряжения
DC
Номинальное напряжение
24.000 V DC
Мин. рабочее напряжение
10 V DC
Макс. Напряжение
28 V DC
Падение напряжения
0.800 V
Макс. ток переключения
50 mA
Защита от короткого замыкания
ja
Защита от неправильной полярности
ja
Материал корпуса
PA
Кабельный соединитель / кабельный наконечник
Длина кабеля L
cm
Диаметр кабеля D
2.600 mm
Конструкция кабеля (поперечное сечение проводника / количество проводников)
3x 0.13mm2
Материал оболочки кабеля
PVC
Мин. радиус изгиба (статического)
26 mm
Масса
kg
Класс защиты IP (датчик, подключен)
67
Класс защиты
III
Номер таможенного тарифа
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей