??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-YBWY_J-YAUY - 拉伸弹簧 轻载型
明细表
J-YBUY-D2-L10
代码
类型
轻载型,半圆形单挂钩,进口型
国标材料
相当材料
表面处理
-
挂钩相对角度
D
L
线径
0.25
动态负载时,最大位移量
5.7
动态负载时,最大载荷
1.86
初始张力
0.34 N
弹簧常数
0.27 N/mm
网站链接
网站
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型