국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
J-YBUT-D3-L10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/j-ybwt_j-yaut.prj},{NB=J-YBUT-D3-L10},{CODE=J-YBUT},{TYPE=Heavy-duty type, semi-circular single hook, imported type},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304-WPB},{SURFACE=-},{RELATIVE=90°},{D=3},{L=10},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-YBWT_J-YAUT - extension spring heavy duty
Bill of material
J-YBUT-D3-L10
code
J-YBUT
J-YBUT
type
Heavy-duty type, semi-circular single hook, imported type
National standard material
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
equivalent material
SUS304-WPB
SUS304-WPB
surface treatment
-
Relative hook angle
90°
90°
D
3
4
5
6
8
10
12
3
4
5
6
8
10
12
L
10
15
20
25
30
10
15
20
25
30
wire diameter
0.5
Under dynamic load, the maximum displacement
2.0
During dynamic load, the maximum load
8.80
initial tension
2.16
N
spring constant
3.24
N/mm
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성