??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-YBWS_J-YAUS - 拉伸弹簧,中载型
明细表
J-YBUS-D2-L10
代码
类型
中载型,半圆形单挂钩,进口型
国标材料
相当材料
表面处理
-
挂钩相对角度
D
L
线径
0.3
动态负载时,最大位移量
3.8
动态负载时,最大载荷
3.53
初始张力
0.69 N
弹簧常数
0.75 N/mm
网站链接
网站
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型