??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-YAWA_J-YAUA - 拉伸弹簧 超轻载型
明细表
J-YAWA-D2-L10
代码
类型
超轻载型,半圆形单挂钩,进口型
国标材料
相当材料
表面处理
-
挂钩相对角度
180°
D
L
线径
0.20
动态负载时,最大位移量
6.7
动态负载时,最大载荷
0.69
初始张力
0.13 N
弹簧常数
0.08 N/mm
网站链接
网站
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型