J-XZK21-21-2
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xzk21.prj},{NB=J-XZK21-21-2},{CODE=J-XZK21},{TYPE=External thread Bilateral Threaded},{MAT1=PBT},{MAT2=Brass},{MAT3=POM},{SUR=Nickel-plated},{SPE=21},{VAL=one},{R1=1/4},{R2=1/8},{A1=11},{A2=8},{E1=17},{E2=40.5},{L1=30.5},{L2=29.5},{P=16.5},{B1=36.5},{B2=33.5},{S1=14},{S2=14},{F1=18},{F2=8},{ARE=9},{WEI=49},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XZK21 - Precision type, manual valve, double thread type and external thread type
Bill of material
J-XZK21-21-2
Code
J-XZK21
Types of
External thread
The main material
PBT
Thread part
brass
Out of the ring
POM
Surface treatment
Nickel plating
specification
21
21
Valve selection
2 (two-way valve)
3 (three-way valve)
2 (two-way valve)
3 (three-way valve)
R1
1/4
1/4
R2
1/8
1/8
A1
11
11
mm
A2
8
8
mm
E1
17
17
mm
E2
40.5
40.5
mm
L1
30.5
30.5
mm
L2
29.5
29.5
mm
P
16.5
16.5
mm
B1
36.5
36.5
mm
B2
33.5
33.5
mm
S1
14
14
mm
S2
14
14
mm
F1
18
18
mm
F2
8
8
mm
Effective sectional area
9
9
mm^2
Weight (g)
49
49
website link
URL
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성