??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XZH61 - Precision type, pressure regulating valve and gauge connector
Bill of material
J-XZH61-D4-d4
Code
J-XZH61
Types of
Take-over gauge connector
The main material
PBT
Out of the ring
POM
D
mm
d
mm
D1
4 mm
D2
4 mm
B min
59.0 mm
BMAX
61.6 mm
L1
43.3 mm
L2
13.0 mm
L3
18.8 mm
L4
1.0 mm
P1
11.5 mm
P2
11.5 mm
C1
11.0 mm
C2
11.0 mm
E1
21.6
E2
30.6
F1
15.0 mm
F2
30.0 mm
F3
4.2 mm
F4
17.0 mm
F5
10.1 mm
F6
20.2 mm
F7
10.2 mm
F8
9.0 mm
T1
24.5 mm
T2
15.0 mm
Weight (g)
23
website link
URL
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей