국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
J-XZH61-D4-d4
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xzh61.prj},{NB=J-XZH61-D4-d4},{CODE=J-XZH61},{TYPE=Take over type Scale Connector},{MAT1=PBT},{MAT2=POM},{D=4},{DD=4},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XZH61 - Precision type, pressure regulating valve and gauge connector
Bill of material
J-XZH61-D4-d4
Code
J-XZH61
Types of
Take-over gauge connector
The main material
PBT
Out of the ring
POM
D
4
6
8
4
6
8
mm
d
4
4
mm
D1
4
mm
D2
4
mm
B min
59.0
mm
BMAX
61.6
mm
L1
43.3
mm
L2
13.0
mm
L3
18.8
mm
L4
1.0
mm
P1
11.5
mm
P2
11.5
mm
C1
11.0
mm
C2
11.0
mm
E1
21.6
E2
30.6
F1
15.0
mm
F2
30.0
mm
F3
4.2
mm
F4
17.0
mm
F5
10.1
mm
F6
20.2
mm
F7
10.2
mm
F8
9.0
mm
T1
24.5
mm
T2
15.0
mm
Weight (g)
23
website link
URL
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성