국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
J-XZH51-D4-M5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xzh51.prj},{NB=J-XZH51-D4-M5},{CODE=J-XZH51},{TYPE=External thread Elbow Installation Scale},{MAT1=PBT},{MAT2=Brass},{MAT3=POM},{SUR=Nickel-plated},{D=4},{MOD=M5},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XZH51 - Precision pressure regulating valve elbow installation gaugew
Bill of material
J-XZH51-D4-M5
Code
J-XZH51
Types of
External thread elbow installation scale
The main material
PBT
Thread part
brass
Out of the ring
POM
Surface treatment
Nickel plating
D
4
6
8
4
6
8
mm
Nominal model
M5
1
M5
1
R
M5*0.8
A
3.0
mm
B1 min
67.4
mm
B1 max
70.0
mm
L1 min
64.4
mm
L1 max
67.0
mm
L2
48.7
mm
L3
24.2
mm
L4
8.5
mm
P1
11.5
mm
P2
15.0
mm
C
11.0
mm
E1
26.3
mm
E2
8.5
mm
E3
16.2
mm
H
14.0
mm
K
6.0
mm
Weight (g)
29
website link
URL
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성