J-XZE71-D6-2
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xze71.prj},{NB=J-XZE71-D6-2},{CODE=J-XZE71},{TYPE=Elbow PP type},{MAT=PP},{D=6},{MOD=2},{R=R1/4},{A=11.1},{BMIN=48.5},{BMAX=41.9},{L1MIN=42.5},{L1MAX=35.9},{L2=12.2},{P=12.4},{C=17.1},{E1=25.6},{E2=9.2},{S=16},{WEI=38},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XZE71 - Precision type, throttle valve, PP type, external thread
Bill of material
J-XZE71-D6-2
Code
J-XZE71
Types of
Bent joint PP type
Material
PP
D
6
6
mm
Nominal model
2
2
R
R1/4
R1/4
mm
A
11.1
11.1
mm
B min
48.5
48.5
mm
B max
41.9
41.9
mm
L1 min
42.5
42.5
mm
L1 max
35.9
35.9
mm
L2
12.2
12.2
mm
P
12.4
12.4
mm
C
17.1
17.1
mm
E1
25.6
25.6
mm
E2
9.2
9.2
mm
S
16
16
mm
Weight (g)
38
38
website link
URL
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성