국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
J-XYV51-D6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xyv51.prj},{NB=J-XYV51-D6},{CODE=J-XYV51},{TYPE=Equal T-type three Through Connector},{MAT=Brass},{D=6},{D1=4},{B=20.0},{E1=20.0},{E2=11.0},{C=6.0},{S1=10},{S2=8},{P=10},{AREA=4},{WEI=26},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XYV51 - Precision type, pipe with sleeve joint, equal diameter and T-type tee joint
Bill of material
J-XYV51-D6
Code
J-XYV51
Types of
Equal diameter T-type tee
Material
brass
Tube outer diameter D
6
6
mm
Applicable hose inner diameter
4
4
B
20.0
20.0
mm
E1
20.0
20.0
mm
E2
11.0
11.0
mm
C
6.0
6.0
mm
S1
10
10
mm
S2
8
8
mm
P
10
10
mm
Effective sectional area
4
4
mm^2
Weight (g)
26
26
website link
URL
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성