J-XYV21-D8-1
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xyv21.prj},{NB=J-XYV21-D8-1},{CODE=J-XYV21},{TYPE=External thread Elbow},{MAT=Brass},{D=8},{MOD=1},{D1=6},{R=R1/8},{A=8},{L1=22.5},{L2=19.5},{E1=23.0},{E2=12.0},{C=7.0},{S1=12},{S2=10},{P1=14},{P2=14},{AREA=12},{WEI=23},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XYV21 - Precision pipe joint with sleeve, bend joint and external thread
Bill of material
J-XYV21-D8-1
Code
J-XYV21
Types of
External threaded joint
Material
brass
Tube outer diameter D
8
8
mm
Nominal model
1
1
Applicable hose inner diameter
6
6
R
R1/8
R1/8
mm
A
8
8
mm
L1
22.5
22.5
mm
L2
19.5
19.5
mm
E1
23.0
23.0
mm
E2
12.0
12.0
mm
C
7.0
7.0
mm
S1
12
12
mm
S2
10
10
mm
P1
14
14
mm
P2
14
14
mm
Effective sectional area
12
12
mm^2
Weight (g)
23
23
website link
URL
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성