??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XYS01 - Precision joint for rubber tube direct head
Bill of material
J-XYS41-D6-1
Code
J-XYS41
Types of
External thread
TYPE1
T-joint
Material
SUS316
Outer diameter D
mm
Nominal model
Connecting pipe inner diameter
4 mm
R
9.728 mm
A
8 mm
E
18.6
F
11.5
S1
11
S2
9
L1
16.9
L2
43.6
website link
website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей