국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
J-XYK56-D10-3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xyk56_61.prj},{NB=J-XYK56-D10-3},{CODE=J-XYK56},{TYPE=Quick Connector Type Single-handle type Straight tube},{MAT1=PPS},{MAT2=Brass electroless nickel plating},{D=10},{MOD=3},{R=R3/8},{A=12},{B=75},{B1=0.0},{B2=0},{L=69.0},{P=24},{C=21.0},{E=37.8},{S=24},{AREA=41.3},{WEI=132.5},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XYK56_61 - Precision type, ball valve, straight pipe / elbow, double handle type
Bill of material
J-XYK56-D10-3
Code
J-XYK56
J-XYK56
Types of
Quick Connector Type Single Handle Type Straight Tube Type
Quick Connector Type Single Handle Type Straight Tube Type
Resin body material
PPS
Metal body material
Brass (electroless nickel plating)
D
10
10
Nominal model
3
3
R
R3/8
R3/8
A
12
12
mm
B
75
75
mm
B1
0.0
0.0
mm
B2
0
0
mm
L
69.0
69.0
mm
P
24
24
mm
C
21.0
21.0
mm
E
37.8
37.8
mm
S
24
24
mm
Effective cross-sectional area
41.3
41.3
mm^2
Weight (g)
132.5
132.5
website link
URL
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성